Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Robust 35W PD Front End
  • IEEE 802.3af Compliant
  • Rugged 750mA Power MOSFET with Precision Dual Level Current Limit
  • High Performance Synchronous Flyback Controller
  • IEEE Isolation Obtained Without an Opto-Isolator
  • Adjustable Frequency from 50kHz to 250kHz
  • Tight Multi-Output Regulation with Load Compensation
  • On-board 25k Signature Resistor
  • Programmable Classification Current to 75mA
  • Complete Thermal and Over-Current Protection
  • Available in Compact 32-Pin 7mm × 4mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4268-1 is an integrated Powered Device (PD) controller and switching regulator intended for IEEE 802.3af and high power PoE applications up to 35W. By including a precision dual current limit, the LTC4268-1 keeps inrush below IEEE 802.3af current limit levels to ensure interoperability success while enabling high power applications with a 750mA operational current limit.

The LTC4268-1 synchronous, current-mode, flyback controller generates multiple supply rails in a single conversion providing for the highest system efficiency while maintaining tight regulation across all outputs. The LTC4268-1 includes patented No-Opto feedback topology to provide full IEEE 802.3af isolation without the need of opto-isolator circuitry.

The oversized power path and high performance flyback controller of the LTC4268-1 combine to make the ultimate solution for power hungry PoE applications such as WAPs, PTZ security cameras, RFID readers and ultra-efficient 802.3af applications running near the 12.95W limit.

The LTC4268-1 is available in a space saving 32-pin DFN package.

Applications

  • VoIP Phones with Advanced Display Options
  • Dual-Radio Wireless Access Points
  • PTZ Security Cameras
  • RFID Readers
  • Industrial Controls
  • Magnetic Card Readers
  • High Power PoE Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC4268-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.