Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Power Interface Port for IEEE 802®.3af Powered Device (PD)
  • Onboard 100V, 400mA UVLO Switch
  • Precision Dual Level Inrush Current Limit
  • Integrated Current Mode Switching Regulator
  • Onboard 25kΩ Signature Resistor with Disable
  • Programmable Classification Current (Class 0-4)
  • Thermal Overload Protection
  • Power Good Signal
  • Integrated Error Amplifier and Voltage Reference
  • Low Profile 16-Pin SSOP and 3mm × 5mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC4267 combines an IEEE 802.3af compliant Powered Device (PD) interface with a current mode switching regulator, providing a complete power solution for PD applications. The LTC4267 integrates the 25kΩ signature resistor, classification current source, thermal overload protection, signature disable and power good signal along with an undervoltage lockout optimized for use with the IEEE-required diode bridge. The precision dual level input current limit allows the LTC4267 to charge large load capacitors and interface with legacy PoE systems.

The current mode switching regulator is designed for driving a 6V rated N-channel MOSFET and features programmable slope compensation, soft-start, and constant frequency operation, minimizing noise even with light loads. The LTC4267 includes an onboard error amplifier and voltage reference allowing use in both isolated and nonisolated configurations.

The LTC4267 is available in space saving, low profile 16-pin SSOP or DFN packages.

Applications

  • IP Phone Power Management
  • Wireless Access Points
  • Security Cameras
  • Power over Ethernet

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (4)

Материалы по теме

  • Показать все (13)
  • Техническое описание (1)
  • Reliability Data (3)
  • Руководства пользователя (4)
  • Заметки разработчика (1)
  • Материалы по выбору продукта (3)
  • Технические статьи (1)
  • Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LTC4267
    LTC4267-1
    LTC4267-3

    Сопутствующие компоненты

    LTC4267 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые сопутствующие компоненты

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.