Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Power Interface Port for IEEE 802®.3af Powered Device (PD)
  • Onboard 100V, UVLO Switch
  • Constant-Frequency 300kHz Operation
  • Precision Dual Level Inrush Current Limit
  • Integrated Current Mode Switching Regulator
  • Onboard 25k Signature Resistor with Disable
  • Programmable Classification Current (Class 0-4)
  • Thermal Overload Protection
  • Power Good Signal
  • Integrated Error Amplifier and Voltage Reference
  • Low Profile 16-Pin SSOP or DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC4267-3 combines an IEEE 802.3af compliant Powered Device (PD) interface with a 300kHz current mode switching regulator, providing a complete power solution for PD applications. The LTC4267-3 integrates the 25k signature resistor, classification current source, thermal overload protection, signature disable and power good signal along with an undervoltage lockout optimized for use with the IEEE-required diode bridge. The LTC4267-3 provides an increased operational current limit, maximizing power available for class 3 applications.

The 300kHz current mode switching regulator provides higher output power or smaller external size compared to its lower frequency counterparts. The LTC4267-3 is designed for driving a 6V rated N-channel MOSFET and features programmable slope compensation, soft-start, and constant-frequency operation, minimizing noise even with light loads. The LTC4267-3 includes an onboard error amplifier and voltage reference allowing use in both isolated and nonisolated configurations.

The LTC4267-3 is available in a space saving, low profile 16-pin SSOP or DFN packages.

Applications

  • IP Phone Power Management
  • Wireless Access Points
  • Security Cameras
  • Power over Ethernet

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4267
LTC4267-1
LTC4267-3

Сопутствующие компоненты

LTC4267-3 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC4267-3 Обсуждения

RE: AD2S1210 data bits in hi Z?
1 день (дней) назад в категории Precision ADCs
RE: AD9467 Native FMC Card / Xilinx Reference Desig
1 день (дней) назад в категории FPGA Reference Designs
RE: The register control word of DAC2/3 ,AD9154 is not work.
1 день (дней) назад в категории Analysis Control Evaluation (ACE) Software

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.