Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Power Interface Port for IEEE 802®.3af Powered Device (PD)
- On-board 100V, UVLO Switch
- Precision Dual Level Inrush Current Limit
- Integrated Current Mode Switching Regulator
- On-board 25k Signature Resistor with Disable
- Programmable Classification Current (Class 0-4)
- Thermal Overload Protection
- Power Good Signal
- Integrated Error Amplifier and Voltage Reference
- Low Profile 16-Pin SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC4267-1 combines an IEEE 802.3af compliant Powered Device (PD) interface with a current mode switching regulator, providing a complete power solution for PD applications. The LTC4267-1 integrates the 25k signature resistor, classification current source, thermal overload protection, signature disable and power good signal along with an undervoltage lockout optimized for use with the IEEE-required diode bridge. The LTC4267-1 provides an increased operational current limit, maximizing power available for class 3 applications.
The current mode switching regulator is designed for driving a 6V rated N-channel MOSFET and features programmable slope compensation, soft-start, and constant frequency operation, minimizing noise even with light loads. The LTC4267-1 includes an on-board error amplifier and voltage reference allowing use in both isolated and nonisolated configurations.
The LTC4267-1 is available in a space saving, low profile 16-pin SSOP package.
Applications
- IP Phone Power Management
- Wireless Access Points
- Security Cameras
- Power over Ethernet
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC4267-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.