Обзор
Особенности и преимущества
- Four Independent PSE Channels
- Compliant with IEEE 802.3at Type 1 and 2
- Low Power Dissipation
- 0.25Ω Sense Resistance Per Channel
- Very High Reliability 4-Point PD Detection
- 2-Point Forced Voltage
- 2-Point Forced Current
- High Capacitance Legacy Device Detection
- 1MHz I2C Compatible Serial Control Interface
- Midspan Backoff Timer
- Supports 2-Pair and 4-Pair Output Power
- Available in Multiple Power Grades
- LTC4266A-1: LTPoE++™ 38.7W
- LTC4266A-2: LTPoE++ 52.7W
- LTC4266A-3: LTPoE++ 70W
- LTC4266A-4: LTPoE++ 90W
- LTC4266C: PoE 13W
- Available in 38-Lead 5mm × 7mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC4266A is a quad power sourcing equipment (PSE) controller capable of delivering up to 90W of LTPoE++ power to a compatible LTPoE++ powered device (PD). A proprietary detection/classification scheme allows mutual identification between a LTPoE++ PSE and LTPoE++ PD while remaining compatible and interoperable with existing Type 1 (13W) and Type 2 (25.5W) PDs. The LTC4266A feature set is a superset of the popular LTC4266. These PSE controllers feature low RON external MOSFETs and 0.25Ω sense resistors which are especially important at the LTPoE++ current levels to maintain the lowest possible heat dissipation.
The LTC4266C targets fully automatic PSE systems powering Type 1 (up to 13W) PDs.
Advanced power management features include: 14-bit current monitoring ADCs, DAC-programmable current limit, and versatile quick shutdown of preselected ports. Advanced power management host software is available under a no-cost license. PD discovery uses a proprietary dual-mode 4-point detection mechanism ensuring excellent immunity from false PD detection. The LTC4266 includes an I2C serial interface operable up to 1MHz.
The LTC4266 is available in multiple power grades allowing delivered PD power of 13W, 25.5W, 38.7W, 52.7W, 70W and 90W. These controllers are available in a 38-lead 5mm × 7mm QFN package.
Applications
- LTPoE++ PSE Switches/Routers
- LTPoE++ PSE Midspans
- IEEE 802.3at Type 1 PSE Switches/Routers
- IEEE 802.3at Type 1 PSE Midspans
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (5)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.