Обзор

Особенности и преимущества

  • Four Independent PSE Channels
  • Compliant with IEEE 802.3at Type 1 and 2
  • Low Power Dissipation
    • 0.25Ω Sense Resistance Per Channel
  • Very High Reliability 4-Point PD Detection
    • 2-Point Forced Voltage
    • 2-Point Forced Current
  • High Capacitance Legacy Device Detection
  • 1MHz I2C Compatible Serial Control Interface
  • Midspan Backoff Timer
  • Supports 2-Pair and 4-Pair Output Power
  • Available in Multiple Power Grades
    • LTC4266A-1: LTPoE++ 38.7W
    • LTC4266A-2: LTPoE++ 52.7W
    • LTC4266A-3: LTPoE++ 70W
    • LTC4266A-4: LTPoE++ 90W
    • LTC4266C: PoE 13W
  • Available in 38-Lead 5mm × 7mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4266A is a quad power sourcing equipment (PSE) controller capable of delivering up to 90W of LTPoE++ power to a compatible LTPoE++ powered device (PD). A proprietary detection/classification scheme allows mutual identification between a LTPoE++ PSE and LTPoE++ PD while remaining compatible and interoperable with existing Type 1 (13W) and Type 2 (25.5W) PDs. The LTC4266A feature set is a superset of the popular LTC4266. These PSE controllers feature low RON external MOSFETs and 0.25Ω sense resistors which are especially important at the LTPoE++ current levels to maintain the lowest possible heat dissipation.

The LTC4266C targets fully automatic PSE systems powering Type 1 (up to 13W) PDs.

Advanced power management features include: 14-bit current monitoring ADCs, DAC-programmable current limit, and versatile quick shutdown of preselected ports. Advanced power management host software is available under a no-cost license. PD discovery uses a proprietary dual-mode 4-point detection mechanism ensuring excellent immunity from false PD detection. The LTC4266 includes an I2C serial interface operable up to 1MHz.

The LTC4266 is available in multiple power grades allowing delivered PD power of 13W, 25.5W, 38.7W, 52.7W, 70W and 90W. These controllers are available in a 38-lead 5mm × 7mm QFN package.

Applications

  • LTPoE++ PSE Switches/Routers
  • LTPoE++ PSE Midspans
  • IEEE 802.3at Type 1 PSE Switches/Routers
  • IEEE 802.3at Type 1 PSE Midspans

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (5)

Сопутствующие компоненты

LTC4266A Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC4266A Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.