Обзор
Особенности и преимущества
- Four Independent PSE Channels
- Compliant with IEEE 802.3at Type 1 and 2
- 0.34Ω Total Channel Resistance
- 130mW/Port at 600mA
- Advanced Power Management
- 8-Bit Programmable Current Limit (ILIM)
- 7-Bit Programmable Overload Currents (ICUT)
- Fast Shutdown of Preselected Ports
- 14.5-Bit Port Current/Voltage Monitoring
- 2-Event Classification
- Very High Reliability 4-Point PD Detection
- 2-Point Forced Voltage
- 2-Point Forced Current
- High Capacitance Legacy Device Detection
- LTC4259A-1 and LTC4258 Pin and SW Compatible
- 1MHz I2C Compatible Serial Control Interface
- Midspan Backoff Timer
- Supports Proprietary Power Levels Above 25W
- Available in 38-Pin 5mm × 7mm QFN and 36-Pin SSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC4266 is a quad PSE controller designed for use in IEEE 802.3 Type 1 and Type 2 (high power) compliant Power over Ethernet systems. External power MOSFETs enhance system reliability and minimize channel resistance, cutting power dissipation and eliminating the need for heatsinks even at Type 2 power levels. External power components also allow use at very high power levels while remaining otherwise compatible with the IEEE standard. 80V-rated port pins provide robust protection against external faults.
The LTC4266 includes advanced power management features, including current and voltage readback and programmable ICUT and ILIM thresholds. Available C libraries simplify power-management software development; an optional AUTO pin mode provides fully IEEE-compliant standalone operation with no software required. Proprietary 4-point PD detection circuitry minimizes false PD detection while supporting legacy phone operation. Midspan operation is supported with built-in 2-event classification and backoff timing. Host communication is via a 1MHz I2C serial interface.
The LTC4266 is available in a 5mm × 7mm QFN package that significantly reduces board space compared with competing solutions. A legacy-compatible 36-pin SSOP package is also available.
Applications
- High Power PSE Switches/Routers
- High Power PSE Midspans
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
QuikEval
Сопутствующие компоненты
LTC4266 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые µModule Isolator
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC4266 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.