Обзор

Особенности и преимущества

  • IEEE 802.3af/at Powered Device (PD) Controller
  • IEEE 802.3at 2-event Classification Signaling
  • Programmable Classification Current
  • Flexible Auxiliary Power Support Using SHDN Pin
  • Rugged 100V Onboard MOSFET with 100mA Inrush Current Limit.
  • Complementary Power Good Outputs
  • Onboard Signature Resistor
  • Comprehensive Thermal Protection
  • Undervoltage and Overvoltage Lockout
  • 12-Lead, 4mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4265 is a 3rd generation Powered Device (PD) Interface controller intended for IEEE 802.3at high power Power-over-Ethernet (PoE) applications up to 25.5W. By supporting 1-event and 2-event classification signaling as defined by IEEE 802.3, the LTC4265 can be used in a wide range of product configurations. A 100V MOSFET isolates the DC/DC converter during detection and classification, and provides 100mA inrush current for a smooth power-up transition. The LTC4265 also includes complementary power good outputs, an on-board signature resistor, undervoltage/overvoltage lockout and comprehensive thermal protection. All PD solutions from ADI include a shutdown pin with signature corrupt to provide flexible auxiliary power options.

The LTC4265 PD interface controller can be used along with a variety of DC/DC converter products to provide a complete, cost effective power solution for high power PD applications.

The LTC4265 is available in the space-saving low profile (4mm × 3mm) DFN package and is drop-in compatible with the LTC4264.

Applications

  • 802.11n Access Points
  • High Power VoIP Video Phones
  • RFID Reader Systems
  • PTZ Security Cameras and Surveillance Equipment

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4265

Сопутствующие компоненты

LTC4265 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.