Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • IEEE 802.3af Compliant
  • Operation from a Single 48V Supply
  • Fully Autonomous Operation without Microcontroller
  • Internal MOSFET with Thermal Protection
  • Power Management Works Across Multiple Ports with Simple RC Network
  • Precision Inrush Control with Internal Sense Resistor
  • Powered Device (PD) Detection and Classification
  • AC and DC Disconnect Sensing
  • Robust Short-Circuit Protection
  • Pin-Selectable Detection Back-off for Midspan PSEs
  • Classification Dependent ICUT Current Threshold
  • LED Driver Indicates Port On and Blinks Status Codes
  • Available in 14-Pin SO and 4mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC4263 is an autonomous single-channel PSE controller for use in IEEE 802.3af compliant Power over Ethernet systems. It includes an on-board power MOSFET, internal inrush, current limit, and short-circuit control, IEEE 802.3af compliant PD detection and classification circuitry, and selectable AC or DC disconnect sensing. On-board control algorithms provide complete IEEE 802.3af compliant operation without the need of a microcontroller. The LTC4263 simplifies PSE implementation, needing only a single 48V supply and a small number of passive support components.

Programmable on-board power management circuitry permits multiple LTC4263s to allocate and share power in multi-port systems, allowing maximum utilization of the 48V power supply—all without the intervention of a host processor. The port current limit can be configured to automatically adjust to the detected PD class. Detection back-off timing is configurable for either Endpoint or Midspan operation. Built-in foldback and thermal protection provide comprehensive fault protection.

An LED pin indicates the state of the port controlled by the LTC4263. When run from a single 48V supply, the LED pin can operate as a simple switching current source to reduce power dissipation in the LED drive circuitry.

The LTC4263 is available in 14-pin 4mm × 3mm DFN and 14-pin SO packages.

Applications

  • IEEE 802.3af Compliant Endpoint/Midspan PSEs
  • Single-Port or Multi-Port Power Injectors
  • Power Forwarders
  • Low-Port Count PSEs
  • Environment B PSEs
  • Standalone PSEs

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC4263 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.