Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 30W PSE Output Power
  • IEEE 802.3af® Compatible
  • Operation from a Single 56V Supply
  • Fully Autonomous Operation Without a Microcontroller
  • Internal MOSFET with Thermal Protection
  • Precision Inrush Control with Internal Sense Resistor
  • Forced Current PD Detection for Noise Immunity
  • AC and DC Disconnect Sensing
  • Legacy PD Detection
  • Robust Short-Circuit Protection
  • Pin-Selectable Detection Backoff for Midspan PSEs
  • LED Driver Indicates Port On and Blinks Status Codes
  • Available in a Miniature14-Pin 4mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4263-1 is a high power, single PSE controller for use in Power over Ethernet systems. The internal current limit and short-circuit protection are designed to provide up to 30W of PSE output power for power hungry PoE applications such as WAPs, security cameras and RFID readers.

The LTC4263-1 includes IEEE 802.3af compliant PD detection circuitry along with selectable AC and DC disconnect sensing, allowing seamless operation in conventional IEEE 802.3af systems as well as propriety, high power applications. The LTC4263-1 simplifi es PSE implementation, needing only a single supply and a small number of passive support components. Onboard control algorithms provide complete PSE functionality without the need of a microcontroller and built-in foldback and thermal shutdown provide comprehensive fault protection. An LED pin indicates the state of the port and detection backoff timing is confi gurable for either endpoint or midspan operation.

The LTC4263-1 is available in a miniature 14-pin 4mm × 3mm DFN package.

Applications

  • High Power Endpoint/Midspan PSEs
  • Single-Port or Multi-Port Power Injectors
  • Low Port Count PSEs
  • Environment B PSEs
  • Standalone PSEs

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Сопутствующие компоненты

LTC4263-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC4263-1 Обсуждения

RE: Is there any info on harmonic distortion introduced by the ADG604 analog mux?
6 час (часов) назад в категории Switches/Multiplexers
RE: JESD204b Bring up
11 час (часов) назад в категории Design Support ADRV9026
RE: isopower ADUM521x soft start
20 час (часов) назад в категории Interface and Isolation

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь