Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Insertion into Live –48V Backplanes
  • 10-Bit ADC Monitors Current and Voltages
  • I2C/SMBus Interface or Single-Wire Broadcast Mode
  • Floating Topology Allows Very High Voltage Operation
  • Independently Adjustable Inrush and Overcurrent Limits
  • Controlled Soft-Start Inrush
  • Adjustable UV/OV Thresholds and Hysteresis
  • Sequenced Power Good Outputs with Delays
  • Adjustable Power Good Input Timeout
  • Programmable Latchoff or Auto-Retry After Faults
  • Alerts Host After Faults
  • Available in 28-Lead Narrow SSOP and 24-Lead (4mm × 5mm) QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC4261/LTC4261-2 negative voltage Hot Swap controllers allow a board to be safely inserted and removed from a live backplane. Using an external N-channel pass transistor, the board supply voltage can be ramped at an adjustable rate. The devices feature independently adjustable inrush current and overcurrent limits to minimize stresses on the pass transistor during start-up, input step and output short conditions. The LTC4261 defaults to latch-off while the LTC4261-2 defaults to auto-retry on overcurrent faults.

An I2C interface and onboard 10-bit ADC allow monitoring of board current, voltage and fault status. A single-wire broadcast mode is available to simplify the interface by eliminating two optoisolators.

The controllers have additional features to interrupt the host when a fault has occurred, notify when output power is good, detect insertion of a board and turn off the pass transistor if an external supply monitor fails to indicate power good within a timeout period.

Applications

  • AdvancedTCA Systems
  • Telecom Infrastructure
  • –48V Distributed Power Systems
  • Power Monitors

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4261

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC4261 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.