Обзор
Особенности и преимущества
- Allows Safe Insertion into Live Backplane
- 8-Bit ADC Monitors Current and Voltage
- I2C™/SMBus Interface
- Wide Operating Voltage Range: 8.5V to 80V
- High Side Drive for External N-Channel MOSFET
- Input Overvoltage/Undervoltage Protection
- Optional Latchoff or Autoretry After Faults
- Alerts Host After Faults
- Foldback Current Limiting
- Available in 24-Lead SO, 24-Lead Narrow SSOP and 32-Lead (5mm × 5mm) QFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC4260 Hot Swap™ controller allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane. Using an external N-channel pass transistor, the board supply voltage can be ramped up at an adjustable rate. An I2C interface and onboard ADC allow monitoring of board current, voltage and fault status.
The device features adjustable analog foldback current limit with latch off or automatic restart after the LTC4260 remains in current limit beyond an adjustable time-out delay.
The controller has additional features to interrupt the host when a fault has occurred, notify when output power is good, detect insertion of a load card and power-up in either the on or off state.
Applications
- Electronic Circuit Breakers
- Live Board Insertion
- Computers, Servers
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Видео (1)
Технические статьи (6)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC4260 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.