Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Power Interface Port for IEEE 802.3af® Powered Devices (PDs)
  • Onboard 100V, 400mA Power MOSFET
  • Precision Input Current Limit
  • Onboard 25k Signature Resistor
  • Programmable Classification Current (Class 0-4)
  • Undervoltage Lockout
  • Smart Thermal Protection
  • Power Good Signal
  • Available in 8-Pin SO and Low Profile (3mm × 3mm) DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC4257 provides complete signature and power interface functions for a device operating in an IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) system. The LTC4257 simplifies Powered Device (PD) design by incorporating the 25k signature resistor, the classification current source, input current limit with thermal foldback, undervoltage lockout and power good signaling, all in a single 8-pin package. By incorporating a high voltage power MOSFET onboard, the LTC4257 provides the system designer with reduced cost while also saving board space.

The LTC4257 can interface directly with a variety of ADI's DC/DC converter products to provide a cost effective power solution for IP phones, wireless access points and other PDs. Analog Devices also provides solutions for Power Sourcing Equipment (PSE) applications with quad network power controllers.

The LTC4257 is available in the 8-pin SO and low profile (3mm × 3mm) DFN packages.

Applications

  • IP Phone Power Management
  • Wireless Access Points
  • Telecom Power Control

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4257
LTC4257-1

Сопутствующие компоненты

LTC4257 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь