Обзор

Особенности и преимущества

  • Controls Four Independent –48V Power Channels
  • Each Channel has Separate Relay Drivers, ON/OFF Control, Short-Circuit Protection with Current Foldback, Open-Circuit Detection, and Power Good Indication
  • Programmed via I2C Compatible Interface
  • Five Bit Programmable Digital Address Allows Control of up to 32 LTC4255s (128 Channels)
  • Interrupt on FAULT Output can be used to Eliminate Software Polling
  • Programmable Current Limit and Open-Circuit Duration Periods
  • Programmable Latchoff or Autoretry after Short-Circuit Faults
  • Programmable Autoretry Duty Cycle

Подробнее о продукте

The LTC4255 is a quad –48V network power controller with independent relay drivers and I²C compatible interface. Each channel can be turned on and off via software control, while providing short-circuit protection, open-circuit detection, and power good indication. The short-circuit protection includes a current foldback feature to reduce power dissipation in the switch during shorts and start-up.

The serial interface allows up to 128 channels to be controlled with only two digital lines. A FAULT output can be used as an interrupt line to eliminate fault detection by software polling.

External switches and current sense resistors allow easy scaling of current and power dissipation levels and provide the maximum protection against voltage and current spikes.

The LTC4255 is available in the 28-pin SSOP package.

Applications

  • IP Phone Systems
  • DTE Power Distribution

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь