Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live –48V Backplane
  • Floating Topology Permits Very High Voltage Operation
  • Current Limit With Circuit Breaker Timer
  • Fast Response Time Limits Peak Fault Current
  • Programmable Soft-Start Current Limit
  • Programmable Timer with Drain Voltage Accelerated Response
  • ±1% Undervoltage/Overvoltage Threshold Accuracy (LTC4252A)
  • Adjustable Undervoltage/Overvoltage Protection
  • LTC4252-1/LTC4252A-1: Latch Off After Fault
  • LTC4252-2/LTC4252A-2: Automatic Retry After Fault
  • Available in 8-Pin and 10-Pin MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC4252 negative voltage Hot Swap™ controller allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane. Output current is controlled by three stages of current limiting: a timed circuit breaker, active current limiting and a fast feedforward path that limits peak current under worst-case catastrophic fault conditions.

Adjustable undervoltage and overvoltage detectors disconnect the load whenever the input supply exceeds the desired operating range. The LTC4252’s supply input is shunt regulated, allowing safe operation with very high supply voltages. A multifunction timer delays initial startup and controls the circuit breaker’s response time. The circuit breaker’s response time is accelerated by sensing excessive MOSFET drain voltage, keeping the MOSFET within its safe operating area (SOA). An adjustable softstart circuit controls MOSFET inrush current at start-up.

The LTC4252-1/LTC4252A-1 latch off after a circuit breaker fault times out. The LTC4252-2/LTC4252A-2 provide automatic retry after a fault. The LTC4252A-1/LTC4252A-2 feature tight ±1% undervoltage/overvoltage threshold accuracy. The LTC4252 is available in either an 8-pin or 10-pin MSOP, while the LTC4252A is available in the 10-pin MSOP.

UV/OV % Latch Off/Retry Package
LTC4252-1 4.6% Latch off MS-8, MS-10
LTC4252-2 4.8% Retry MS-8, MS-10
LTC4252A-1 1% Latch off MS-10
LTC4252A-2 1% Retry MS-10
LTC4252B-1 4.6% Latch off MS-8, MS-10
LTC4252B-2 4.6% Retry MS-8, MS-10
LTC4252C-1 1% Latch off MS-10
LTC4252C-2 1% Retry MS-10

Applications

  • Hot Board Insertion
  • Electronic Circuit Breaker
  • –48V Distributed Power Systems
  • Negative Power Supply Control
  • Central Office Switching
  • High Availability Servers
  • ATCA

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4252C-1
LTC4252C-2

Сопутствующие компоненты

LTC4252-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь