Обзор
Особенности и преимущества
- Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live –48V Backplane
- Floating Topology Permits Very High Voltage Operation
- Programmable Analog Current Limit with Circuit Breaker Timer
- Fast Response Time Limits Peak Fault Current
- Improved Ruggedness Shunt Regulator
- Programmable Timer
- Programmable Undervoltage/Overvoltage Protection
- Low Profile 6-Lead SOT-23 (ThinSOT™) Package
Подробнее о продукте
The LTC4251B/LTC4251B-1/LTC4251B-2 negative voltage Hot Swap™ controllers allow a board to be safely inserted and removed from a live backplane. Output current is controlled by three stages of current limiting: a timed circuit breaker, active current limiting and a fast feedforward path that limits peak current under worst-case catastrophic fault conditions.
Programmable undervoltage and overvoltage detectors disconnect the load whenever the input supply exceeds the desired operating range. The supply input is shunt regulated, allowing safe operation with very high supply voltages. A multifunction timer delays initial start-up and controls the circuit breaker’s response time.
The LTC4251B UV/OV thresholds are designed to match the standard telecom operating range of –43V to –75V. The LTC4251B-1 UV/OV thresholds extend the operating range to encompass –36V to –72V. The LTC4251B-2 implements a UV threshold of –43V only. The LTC4251B improves the ruggedness of the LTC4251 shunt regulator.
UV/OV | |
LTC4251 | –43V/–75V |
LTC4251-1 | –36V/–72V |
LTC4251-2 | –43V UV Only |
LTC4251B | –43V/–75V |
LTC4251B-1 | –36V/–72V |
LTC4251B-2 | –43V UV Only |
Applications
- Hot Board Insertion
- Electronic Circuit Breaker
- –48V Distributed Power Systems
- Negative Power Supply Control
- Central Office Switching
- Programmable Current Limiting Circuit
- High Availability Servers
- Disk Arrays
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.