Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live –48V Backplane
  • Floating Topology Permits Very High Voltage Operation
  • Low Profile (1mm) ThinSOT Package
  • Programmable Analog Current Limit with Circuit Breaker Timer
  • Fast Response Time Limits Peak Fault Current
  • Programmable Timer
  • Programmable Undervoltage/Overvoltage Protection

Подробнее о продукте

The LTC4251/LTC4251-1/LTC4251-2 negative voltage Hot Swap controllers allow a board to be safely inserted and removed from a live backplane. Output current is controlled by three stages of current limiting: a timed circuit breaker, active current limiting and a fast feed forward path that limits peak current under worst-case catastrophic fault conditions.

Programmable undervoltage and overvoltage detectors disconnect the load whenever the input supply exceeds the desired operating range. The supply input is shunt regulated, allowing safe operation with very high supply voltages. A multifunction timer delays initial start-up and controls the circuit breaker’s response time.

The LTC4251 UV/OV thresholds are designed to match the standard telecom operating range of –43V to –75V. The LTC4251-1 UV/OV thresholds extend the operating range to encompass –36V to –72V. The LTC4251-2 implements a UV threshold of –43V only.

UV/OV
LTC4251 -43V / -75V
LTC4251-1 -36V / -72V
LTC4251-2 -43V UV Only
LTC4251B -43V / -75V
LTC4251B-1 -36V / -72V
LTC4251B-2 -43V UV Only

Applications

  • Hot Board Insertion
  • Electronic Circuit Breaker
  • –48V Distributed Power Systems
  • Negative Power Supply Control
  • Central Office Switching
  • Programmable Current Limiting Circuit
  • High Availability Servers
  • Disk Arrays

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4251
LTC4251-1
LTC4251-2

Сопутствующие компоненты

LTC4251 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь