Обзор

Особенности и преимущества

  • High Voltage Dual SPST, Current Sharing Allowed
  • 5% Accurate Analog Current Monitor Outputs
  • Adjustable Circuit Breaker Thresholds to 1.2A
  • Filtered (50μs) Primary OC Threshold
  • Fast (2μs) Secondary OC Threshold
  • 75mΩ Integrated Switches
  • Automatic Inrush Control
  • Short-Circuit Protection
  • Precision Enable Inputs
  • Open-Drain, Ready Status Outputs
  • 16-Lead 3mm × 3mm LQFN and 12-Lead (Skipped Lead) 3mm × 4mm LQFN

Подробнее о продукте

The LTC4249 dual electronic circuit breaker (ECB) provides independent overcurrent protection to a pair of loads. Each channel has a precision enable input, current monitor output and ready status output. A single resistor configures the ECB threshold. If either channel detects an overcurrent condition, the corresponding breaker disconnects the input from the load.

After a circuit breaker event, the open-drain RDY status output pulls low and the ECB latches off. Toggling the enable input turns the ECB back on after a 1 second cooloff period. An infinite retry option(–2) is also available. The cool-off timer, overtemperature sensor, short-circuit detector and inrush controller prevent operation outside the safe operating area of the circuit breakers.

Precision enable inputs, ready outputs and analog current monitor outputs permit voltage sequencing and closed loop bias current control applications. ECB channels may be paralleled as needed. Load isolation and reverse current detection applications are also possible.

APPLICATIONS

  • 5G mMIMO PA Array Protection
  • Industrial Safety
  • Condition Monitoring
  • Relay Replacement
  • Load Switching

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4249

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.