Обзор

Особенности и преимущества

  • Eight Channels – 8× SPST
  • Circuit Breaker Threshold Up to 1.5A
    Programmable in 50mA Increments
  • 20% Accurate Threshold
  • 30mΩ On Resistance
  • Operating Range: 0V to 13.2V
  • SPI Interface with Daisy-Chain Mode
  • Common Open-Drain FAULT Status Output
  • 24-Lead 3mm × 5mm QFN

Подробнее о продукте

The LTC4246 contains eight switches, each with an independent circuit breaker function. It is particularly well suited for extremely space constrained designs. Each switch can operate completely autonomously or be arbitrarily grouped with other switches that will respond together to the fault of any single device within its group. Optionally, channel grouping may be extended to multiple LTC4246 devices by selecting the FIN# (fault input) pin as part of a channel group. A required bias supply between 2.5V to 5V allows the switches to independently operate from 13.2V down to 0V. The LTC4246 provides an SPI serial interface to enable, disable and configure the timing and current thresholds of each channel as well as provide status to each channel’s fault state.

A common open-drain FAULT status output indicates if any switch has opened due to a circuit breaker event.

APPLICATIONS

  • ATE Wafer Probe Electronics
  • Scope Probe Protection
  • Industrial Control
  • Relay Replacement

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4246

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь