Обзор
Особенности и преимущества
- Allows Safe Insertion into Live CompactPCI™ or PCI Express™ Backplane
- 8-Bit ADC Monitors Current and Voltage
- I2C™/SMBus Interface
- dI/dt Controlled Soft Start
- Simultaneous or Sequenced Turn-On
- ±20V Absolute Maximum Rating for ±12V Supplies
- No External Gate Capacitor Required
- Dual-Level Circuit Breaker and Current Limit
- Bus Precharge Output
- Power Good Input with Timeout
- Optional Latch-off or Autoretry After Faults
- Alerts Host After Faults
- Integrated LOCAL_PCI_RST# Logic
- 36-Pin SSOP and 38-Pin (5mm × 7mm) QFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC4245 Hot Swap™ controller allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane in multiple supply systems such as CompactPCI and PCI Express. Using four external N-channel pass transistors, the board supply voltages can be ramped up at an adjustable rate and in any desired sequence. An I2C interface and on-board ADC allow monitoring of board current, voltage and fault status for each supply.
The device features adjustable dI/dt controlled soft start and foldback limited inrush current. A dual-level timed circuit breaker and fast current limit protect each supply against overcurrent faults. A power good input with timeout allows a downstream supply monitor to disconnect the board supplies. The device can be configured to function without a –12V supply or with an extra 3.3V supply instead of a 5V supply.
The controller has additional features to interrupt the host when a fault has occurred, notify when output power is good, detect insertion of a load card and power-up in either the on or off state.
Applications
- Live Board Insertion
- CompactPCI, CompactPCI Express, CompactTCA, PCI Express Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.