Обзор
Особенности и преимущества
- Controls –12V, 3.3V, 5V and 12V Supplies
- ±14.4V Absolute Maximum Rating for 12VIN and –12VIN Input Pins
- Insensitive to Supply Voltage Transients
- Adjustable Foldback Current Limit with Circuit Breaker
- LOCAL_PCI_RST# Logic On-Chip
- PRECHARGE Output Biases I/O Pins During Card Insertion and Extraction
- LTC4244-1 Designed for Applications without –12V
- Available in 20-Lead Narrow SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC4244/LTC4244-1 are Hot Swap™ controllers that allow a board to be safely inserted into and removed from a CompactPCI™ bus slot. External N-channel transistors control the 5V and 3.3V supplies while on-chip switches control the ±12V supplies. The 3.3V and 5V supplies can be ramped up at an adjustable rate. Electronic circuit breakers protect all four supplies against overcurrent faults. After the power-up cycle is complete, the TIMER pin capacitor serves as auxiliary VCC allowing the LTC4244/LTC4244-1 to function without interruption in the presence of voltage spikes on the 12VIN supply. The PWRGD output indicates when all four supplies are within tolerance. The OFF/ON pin is used to cycle board power or reset the circuit breaker. The PRECHARGE output can be used to bias the bus I/O pins during card insertion and extraction. PCI_RST# is combined on-chip with HEALTHY# in order to generate LOCAL_PCI_RST#.
Applications
- Hot Board Insertion into CompactPCI Bus
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.