Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Live Insertion into PCI Express® Backplane
  • Controls Two Independent PCI Express Slots
  • Independent Control of Main and Auxiliary Supplies
  • 20V Rating for 12V Supply Input Pins
  • Integrated 0.25Ω AUX Switches
  • Limits Fault Current in ≤1µs
  • Force On Test Mode
  • Adjustable Supply Voltage Power-Up Rate
  • High Side Drivers for N-Channel MOSFETs
  • Thermal Shutdown Protection
  • Available in 38-Lead QFN and 36-Lead SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC4242 Hot Swap controller allows safe board insertion and removal for two independent slots on a PCI Express backplane. External N-channel transistors control the 12V and 3.3V supplies while integrated switches control the 3.3V auxiliary supplies. Both 12V and 3.3V supplies can be ramped up at an adjustable rate. Dual level circuit breakers and fast active current limiting protect all supplies against overcurrent faults.

A supply filter at the VCC pin allows the LTC4242 to endure supply transients. The EN input detects the presence of a card in the PCI Express slot. The FAULT and AUXFAULT outputs alert the system of overcurrent conditions on the main and auxiliary supplies, respectively. PGOOD and AUXPGOOD outputs indicate proper main and auxiliary supply outputs.

Applications

  • PCI Express-Based PC and Servers
  • Hot Swap Application for Triple Supply Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4242

Сопутствующие компоненты

LTC4242 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.