Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live PCI Slot
  • Controls 3.3V, 5V, –12V, 12V and 3.3V Auxiliary Supplies
  • Independent 3.3V Auxiliary Supply Hot Swap Controller
  • Adjustable Foldback Current Limit with Circuit Breaker
  • Adjustable Supply Voltage Power-Up Rate
  • High Side Drive for External N-Channel FETs
  • –12V and 12V On-Chip Switches
  • Fault and Power Good Outputs

Подробнее о продукте

The LTC4241 is a Hot Swap controller that allows a board to be safely inserted and removed from a live PCI-bus slot. It has a primary controller that controls the four PCI supplies and an independent auxiliary controller to controlthe 3.3V auxiliary supply. External N-channel transistors are used to control the 3.3V, 5V and 3.3V auxiliary supplies while on-chip switches control the –12V and 12V supplies. The 3.3V, 5V and 3.3V auxiliary supplies can be ramped upat an adjustable rate. Electronic circuit breakers protect all five supplies against overcurrent faults. The foldback current limit feature reduces current spikes and power dissipation when shorts occur. The PWRGD output of the primary controller indicates when all four PCI supplies are within tolerance. The FAULT output indicates an overcurrent condition for any of the five supplies.

The LTC4241 is available in the 20-pin narrow SSOP package.

Applications

  • PCI-Based Servers
  • Computer Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Сопутствующие компоненты

LTC4241 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь