Обзор
Особенности и преимущества
- Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live CompactPCI™ Bus
- I2C™ Compatible 2-Wire Interface
- PRECHARGE Output Biases I/O Pins During Card Insertion and Extraction
- Controls 3.3V, 5V, 12V and –12V Supplies
- Foldback Current Limit with Circuit Breaker
- LOCAL_PCI_RST# Logic On-Board
- QuickSwitch® Enable Output
- Status LED Driver
- User Programmable Supply Voltage Power-Up Rate
- Registers Individual Supply Faults
- Available in a 28-Pin Narrow SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC4240 is a Hot Swap™ controller that allows a board to be safely inserted and removed from a live CompactPCI bus slot. The LTC4240 has a built-in 2-wire I2C compatible interface to allow software control and monitoring of device function and power supply status. Two external N-channel transistors control the 3.3V and 5V supplies, while two internal switches control the –12V and 12V supplies. Electronic circuit breakers protect all four supplies against overcurrent faults. The PWRGD output indicates when all of the supply voltages are within tolerance. The OFF/ON pin is used to cycle the board power or reset the circuit breaker. The I2C interface allows the user to turn the device off or on, set RESETOUT, turn on the status LED driver and ignore 12V, –12V faults. It also allows the user to read the status of the FAULT, RESETIN, RESETOUT, PWRGD, PRSNT1# and PRSNT2# pins. Under a fault condition, the I2C interface can also be used to determine which of the four supplies generated the fault. The LTC4240 is available in a 28-pin narrow SSOP package.
Applications
- Hot Board Insertion into CompactPCI Bus
- Electronic Circuit Breaker
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.