Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Ideal Diode-OR and Inrush Current Control for Redundant Supplies
  • Low Loss Replacement for Power Schottky Diodes
  • Enables Safe Board Insertion into a Live Backplane
  • 2.9V to 18V Operating Range
  • Current Monitor Output
  • Controls N-Channel MOSFETs
  • Limits Peak Fault Current in ≤ 1μs
  • Adjustable Current Limit with Foldback
  • Adjustable Start-Up and Current Limit Fault Delay
  • 0.5μs Ideal Diode Turn-On and Turn-Off Time
  • Smooth Switchover without Oscillation
  • Fault, Power Good and Diode Status Outputs
  • LTC4236-1: Latch Off After Fault
  • LTC4236-2: Automatic Retry After Fault
  • 28-Pin 4mm x 5mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4236 offers ideal diode-OR and Hot Swap functions for two power rails by controlling external N-channel MOSFETs. MOSFETs acting as ideal diodes replace two high power Schottky diodes and the associated heat sinks, saving power and board area. A Hot Swap control MOSFET allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane by limiting inrush current. The supply output is also protected against short-circuit faults with a fast acting foldback current limit and electronic circuit breaker.

The LTC4236 regulates the forward voltage drop across the ideal diode MOSFETs to ensure smooth current transfer from one supply to the other without oscillation. The ideal diode MOSFETs turn on quickly to reduce the load voltage droop during supply switchover. If the input supply fails or is shorted, a fast turn-off minimizes reverse current transients.

A current sense amplifier translates the voltage across the sense resistor to a ground referenced signal. The LTC4236 provides adjustable start-up delay, turn-on/-off control, and reports fault and power good status for the supply.

Applications

  • Redundant Power Supplies
  • High Availability Systems and Servers
  • Telecom and Network Infrastructure

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4236-1
LTC4236-2

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.