Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion into a Live Backplane
  • Small Footprint
  • 10mΩ MOSFET Including RSENSE
  • Safe Operating Area Guaranteed at 41W, 30ms
  • Wide Operating Voltage Range: 2.9V to 15V
  • Adjustable, 11% Accurate Current Limit
  • Current and Temperature Monitor Outputs
  • Overtemperature Protection
  • Adjustable Current Limit Timer Before Fault
  • Power Good and Fault Outputs
  • Adjustable Inrush Current Control
  • 2.5% Accurate Undervoltage and Overvoltage Protection
  • Available in 38-Lead (5mm × 9mm) QFN Package
  • Pin Compatible with LTC4234

Подробнее о продукте

The LTC4233 is an integrated solution for Hot Swap applications that allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane. The part integrates a Hot Swap controller, power MOSFET and current sense resistor in a single package for small form factor applications. The MOSFET Safe Operating Area is production tested and guaranteed for the stresses in Hot Swap applications.

The LTC4233 provides separate inrush current control and an 11% accurate 11.2A current limit with output dependent foldback. The current limit threshold can be adjusted dynamically using the ISET pin. Additional features include a current monitor output that amplifies the sense resistor voltage for ground referenced current sensing and a MOSFET temperature monitor output. Thermal limit, overvoltage, undervoltage and power good monitoring are also provided. For a 20A pin compatible version see LTC4234.

Applications

  • High Availability Servers
  • Solid State Drives
  • Industrial
  • Network Routers and Switches

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4233

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.