Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Allows Safe Board Insertion into a Live Backplane
- Small Footprint
- 33mΩ MOSFET with RSENSE
- Wide Operating Voltage Range: 2.9V to 15V
- Adjustable, 10% Accurate Current Limit
- Current and Temperature Monitor Outputs
- Overtemperature Protection
- Adjustable Current Limit Timer Before Fault
- Power Good and Fault Outputs
- Adjustable Inrush Current Control
- 2% Accurate Undervoltage and Overvoltage Protection
- Pin Compatible with LTC4217 (DFN Package Only)
- Available in 16-Lead 5mm × 3mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC4232 is an integrated solution for Hot Swap applications that allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane. The part integrates a Hot Swap controller, power MOSFET and current sense resistor in a single package for small form factor applications.
The LTC4232 provides separate inrush current control and a 10% accurate 5A current limit with foldback current limiting. The current limit threshold can be adjusted dynamically using an external pin. Additional features include a current monitor output that amplifies the sense resistor voltage for ground referenced current sensing and a MOSFET temperature monitor output. Thermal limit, overvoltage, undervoltage and power good monitoring are also provided. For a 2A pin compatible version, see LTC4217.
The LTC4232-1 (separate data sheet) allows faster turn-on than the LTC4232 by providing 16ms debounce delay and external control of the GATE ramp rate.
Applications
- RAID Systems, Solid State Drives
- Server I/O Cards
- Industrial
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.