Обзор

Особенности и преимущества

  • Ideal Diode and Inrush Current Control for Redundant Supplies
  • Low Loss Replacement for Power Schottky Diode
  • Protects Output Voltage from Input Brownouts
  • Allows Safe Hot Swapping from a Live Backplane
  • 2.9V to 18V Operating Range
  • Controls Back-to-Back N-Channel MOSFETs
  • Limits Peak Fault Current in ≤1μs
  • Adjustable Current Limit with Foldback
  • Adjustable Start-Up and Current Limit Fault Delay
  • 0.5μs Ideal Diode Turn-On and Turn-Off Time
  • Undervoltage and Overvoltage Protection
  • Status, Fault and Power Good Outputs
  • Pin Selectable Latch Off or Automatic Retry After Fault
  • 24-Lead 4mm × 5mm QFN and SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC4229 offers ideal diode and Hot Swap functions for a power rail by controlling two external N-channel MOSFETs. The MOSFET acting as an ideal diode replaces a high power Schottky diode and the associated heat sink, saving power and board area. The Hot Swap MOSFET control allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane by limiting inrush current. The supply output is also protected against short-circuit faults with a fast acting foldback current limit and electronic circuit breaker.

The LTC4229 regulates the forward voltage drop across the external MOSFET to ensure smooth current transfer in diode-OR applications. The ideal diode turns on quickly to reduce the load voltage droop during supply switchover. If the input supply fails or is shorted, a fast turn-off minimizes reverse-current transients.

The LTC4229 provides adjustable start-up delay, undervoltage and overvoltage protection, and reports fault and power good status for the supply. It can be configured for latch off or automatic retry after a fault.

Applications

  • Redundant Power Supplies
  • Supply Holdup
  • High Availability Systems and Servers
  • Telecom and Network Infrastructure
  • Power Prioritizer

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4229

Сопутствующие компоненты

LTC4229 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.