Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Power Path and Inrush Current Control for Redundant Supplies
- Low Loss Replacement for Power Schottky Diodes
- Protects Output Voltage from Input Brownouts
- Allows Safe Hot Swapping from a Live Backplane
- 2.9V to 18V Operating Range
- Controls N-Channel MOSFETs
- Limits Peak Fault Current in ≤1μs
- Adjustable Current Limit with Circuit Breaker
- Adjustable Current Limit Fault Delay
- Smooth Switchover without Oscillation
- 0.5μs Ideal Diode Turn-On and Turn-Off Time
- Status, Fault and Power Good Outputs
- LTC4228-1: Latch Off After Fault
- LTC4228-2: Automatic Retry After Fault
- 28-Lead 4mm × 5mm QFN and SSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC4228 offers ideal diode and Hot Swap™ functions for two power rails by controlling two external N-channel MOSFETs in each rail. MOSFETs acting as ideal diodes replace two high power Schottky diodes and the associated heat sinks, saving power and board area. Hot Swap control MOSFETs allow boards to be safely inserted and removed from a live backplane by limiting inrush current. The supply output is also protected against short-circuit faults with a fast acting current limit and internal timed circuit breaker.
The LTC4228 regulates the forward voltage drop across the external MOSFETs and sense resistor to ensure smooth current transfer from one supply to the other without oscillation. The ideal diodes turn on quickly to reduce the load voltage droop during supply switch-over. If the input supply fails or is shorted, a fast turn-off minimizes reverse-current transients.
The LTC4228 allows independent on/off control, and reports fault and power good status for the supply. The LTC4228 improves on the LTC4225 by recovering more quickly from input brownouts to preserve the output voltage.
Applications
- Redundant Power Supplies
- MicroTCA Systems and Servers
- Telecom Networks
- Power Prioritizer
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.