Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Power Path and Inrush Current Control for Redundant Supplies
  • Low Loss Replacement for Power Schottky Diodes
  • Allows Safe Hot Swapping from a Live Backplane
  • 2.9V to 18V Operating Range
  • Controls N-Channel MOSFETs
  • Limits Peak Fault Current in ≤1μs
  • 0.5μs Ideal Diode Turn-On and Reverse Turn-Off Time
  • Adjustable Current Limit with Circuit Breaker
  • Smooth Switchover without Oscillation
  • Adjustable Current Limit Fault Delay
  • Fault and Power Status Output
  • 20-Lead 4mm × 5mm QFN and 16-Lead SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC4227 offers ideal diode-OR and Hot Swap functions for two power rails by controlling external Nchannel MOSFETs. MOSFETs acting as ideal diodes replace two high power Schottky diodes and the associated heat sinks, saving power and board area. A Hot Swap control MOSFET allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane by limiting inrush current. The supply output is also protected against short-circuit faults with a fast acting current limit and internal timed circuit breaker.

The LTC4227 regulates the forward voltage drop across the MOSFETs to ensure smooth current transfer from one supply to the other without oscillation. The ideal diodes turn on quickly to reduce the load voltage droop during supply switchover. If the input supply fails or is shorted, a fast turn-off minimizes reverse-current transients.

The LTC4227 allows turn-on/off control, and reports fault and power good status for the supply.

Part Overcurrent Fault Start-Up Delay
LTC4227-1 Latch Off 100ms
LTC4227-2 Retry 100ms
LTC4227-3 Latch Off 1.6ms
LTC4227-4 Retry 1.6ms

Applications

  • Redundant Power Supplies and Supply Holdup
  • Computer Systems and Servers
  • Telecom Networks

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (4)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4227-1
LTC4227-2
LTC4227-3
LTC4227-4

Сопутствующие компоненты

LTC4227 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.