Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion into Live Backplane
  • Selectable Current Limit and Dual-Rate Timer Accommodate Load Surges
  • Fast Response Limits Peak Fault Current
  • Wide Operating Voltage Range: 4.5V to 44V
  • Optional Auto-Retry or Latchoff after Overcurrent Fault
  • High Side Drive for External N-Channel MOSFET
  • Allows Parallel Power Paths for High Current Applications
  • Available in 16-Pin QFN (3mm × 3mm) and MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC4226 dual Hot Swap controller allows two power paths to be safely inserted and removed from a live backplane or powered connector. Using N-channel pass transistors, supply voltages ranging from 4.5V to 44V are ramped up at an adjustable rate.

Three selectable ratios of current limit to circuit breaker threshold accommodate noisy loads and momentary high peak currents without interruption, while a dual-rate fault timer protects the MOSFET from extended output overcurrent events. FAULT outputs indicate the circuit breaker status.The LTC4226-1 remains off after a fault while the LTC4226-2 automatically retries after a 0.5s delay.

The LTC4226 can also be configured as a bidirectional current limiter/circuit breaker. For high current applications, two channels may be configured as parallel power paths.

Applications

  • Apple FireWire/IEEE 1394
  • Disk Drives
  • Rugged 12V, 24V Applications
  • Hot Board/Connector Insertion
  • Uni/Bidirectional Current Limiter/Circuit Breaker

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4226-1
LTC4226-2

Сопутствующие компоненты

LTC4226 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.