Обзор

Особенности и преимущества

  • Power Path and Inrush Current Control for Redundant Supplies
  • Low Loss Replacement for Power Schottky Diodes
  • Allows Safe Hot Swapping from a Live Backplane
  • 2.9V to 18V Operating Range
  • Controls N-Channel MOSFETs
  • Limits Peak Fault Current in ≤1μs
  • 0.5μs Turn-On and Reverse Turn-Off Time
  • Adjustable Current Limit with Circuit Breaker
  • Smooth Switchover without Oscillation
  • Adjustable Current Limit Fault Delay
  • Fault and Power Status Output
  • LTC4225-1: Latch Off After Fault
  • LTC4225-2: Automatic Retry After Fault
  • 24-Lead 4mm × 5mm QFN and SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC4225 offers ideal diode and Hot Swap functions for two power rails by controlling external series connected N-channel MOSFETs. MOSFETs acting as ideal diodes replace two high power Schottky diodes and the associated heat sinks, saving power and board area. Hot Swap control MOSFETs allow boards to be safely inserted and removed from a live backplane by limiting inrush current. The supply output is also protected against short-circuit faults with a fast acting current limit and internal timed circuit breaker.

The LTC4225 regulates the forward voltage drop across the back-to-back MOSFETs to ensure smooth current transfer from one supply to the other without oscillation. The ideal diodes turn on quickly to reduce the load voltage droop during supply switch-over. If the input supply fails or is shorted, a fast turn-off minimizes reverse-current transients.

The LTC4225 allows independent on/off control, and reports fault and power good status for the supply. The LTC4225-1 features a latch-off circuit breaker, while the LTC4225-2 provides automatic retry after a fault.

Applications

  • Redundant Power Supplies
  • Supply Holdup
  • MicroTCA Systems and Servers
  • Telecom Networks
  • Power Prioritizer

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4225-1
LTC4225-2

Сопутствующие компоненты

LTC4225 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.