Обзор
Особенности и преимущества
- Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live Backplane
- Controls Load Voltages from 1V to 6V
- No Gate Components Required
- Adjustable Current Limit with Circuit Breaker
- Limits Peak Fault Current in ≤1μs
- No External Timing Capacitor Required
- Adjustable Supply Voltage Power-Up Rate
- Gate Drive for External N-channel MOSFET
- LTC4224-1: Latchoff After Fault
- LTC4224-2: Automatic Retry After Fault
- 10-Lead MSOP and 3mm × 2mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LTC4224 Dual Low Voltage Hot Swap™ controller allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane. It controls two supplies with external N-channel MOSFETs and operates with one supply as low as 1V provided the other supply is 2.7V or greater. The LTC4224 can ramp up the supplies in any order and at adjustable ramp rates. To minimize the number of external components and PCB area, the gate capacitor is optional, all timing delays are generated internally, and the ON pins have integrated pull-up currents.
Protection against overcurrent faults is provided by a fast-acting current limit and timed circuit breakers. A FAULT pin signals overcurrent faults. The LTC4224-1 remains off after a fault, while the LTC4224-2 automatically tries to apply power again after a four second cool-down period.
Applications
- Optical Networking
- Low Voltage Hot Swap
- Electronic Circuit Breakers
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC4224 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.