Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Insertion into Live AMC or MicroTCA Backplane
  • Controls 12V Main and 3.3V Auxiliary Supplies
  • Limits Peak Fault Current in ≤1µs
  • Adjustable Current Limit with Circuit Breaker
  • Integrated 0.3Ω AUX Switch
  • High Side Current Sense
  • Gate Drive for External N-Channel MOSFET
  • Adjustable Response Time for Overcurrent Protection
  • Adjustable Supply Voltage Power-Up Rate
  • Thermal Shutdown Protection
  • LTC4223-1: Latch Off After Fault
  • LTC4223-2: Automatic Retry After Fault
  • 16-Lead SSOP and 5mm × 4mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC4223 positive voltage Hot Swap controller allows a board to be safely inserted and removed from a live AMC or MicroTCA backplane. It controls the main 12V supply with an external N-channel MOSFET and the 3.3V auxiliary supply with an integrated switch. The 12V output ramp rate is adjustable and includes inrush current limiting. The 12V output is also protected against short circuit faults with a fast acting current limit and a 5% accurate timed circuit breaker. The 3.3V output includes both soft start and overcurrent protection.

The LTC4223 features a current monitor output for the 12V supply, and reports fault and power-good status for both supplies. It also detects card presence and allows independent control of the 12V and auxiliary 3.3V supply outputs. The LTC4223-1 features a latch-off circuit breaker, while the LTC4223-2 provides automatic retry after a fault.

Applications

  • Advanced Mezzanine Card, MicroTCA Systems
  • Workstations and Server I/O
  • Telecom Networks

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.