Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Insertion Into a Live Backplane
  • 10-Bit ADC Monitors Currents and Voltages
  • I2C/SMBus Interface
  • Wide Operating Voltage Range: 2.9V to 29V
  • dI/dt Controlled Soft-Start
  • High Side Drive for External N-Channel MOSFETs
  • No External Gate Capacitors Required
  • Input Overvoltage/Undervoltage Protection
  • Optional Latchoff or Auto-Retry After Faults
  • Alert Host After Faults
  • Inrush Current Limit with Foldback
  • Available in 32-Pin (5mm × 5mm) QFN and 36-Pin SSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC4222 Hot Swap controller allows two power paths to be safely inserted and removed from a live backplane. Using external N-channel pass transistors, board supply voltages and inrush currents are ramped up at an adjustable rate. An I2C interface and on-board ADC allows for monitoring of current, voltage and fault status for each channel.

The device features adjustable, analog, foldback current limit circuits and a Soft-Start circuit that sets the dI/dt of the inrush currents. An I2C interface may configure the part to latch off or automatically restart after the LTC4222 detects a fault on either channel.

The controller has additional features to interrupt the host when a fault has occurred, notify when output power is good, detect insertion of a load card and power-up either automatically upon insertion or wait for an I2C command to turn on.

Applications

  • Live Board Insertion
  • Electronic Circuit Breakers
  • Computers, Servers
  • Platform Management

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4222

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC4222 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.