Обзор

Особенности и преимущества

  • Small Footprint
  • 33mΩ MOSFET with RSENSE
  • Wide Operating Voltage Range: 2.9V to 26.5V
  • Adjustable, 5% Accurate Current Limit
  • Current and Temperature Monitor Outputs
  • Overtemperature Protection
  • Adjustable Current Limit Timer Before Fault
  • Power Good and Fault Outputs
  • Adjustable Inrush Current Control
  • 2% Accurate Undervoltage and Overvoltage Protection
  • Pin Compatible with LTC4232 (DFN Package Only)
  • Available in 20-Lead TSSOP and 16-Lead 5mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC4217 is an integrated solution for Hot Swap applications that allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane. The part integrates a Hot Swap controller, power MOSFET and current sense resistor in a single package for small form factor applications. A dedicated 12V version (LTC4217-12) contains preset 12V specific thresholds, while the standard LTC4217 allows adjustable thresholds.

The LTC4217 provides separate inrush current control and a 5% accurate 2A current limit with foldback current limiting. The current limit threshold can be adjusted dynamically using an external pin. Additional features include a current monitor output that amplifies the sense resistor voltage for ground referenced current sensing and a MOSFET temperature monitor output. Thermal limit, overvoltage, undervoltage and power good monitoring are also provided. For a 5A pin compatible version, see LTC4232.

Applications

  • RAID Systems, Solid State Drives
  • Server I/O Cards
  • Industrial

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC4217
LTC4217-12

Сопутствующие компоненты

LTC4217 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC4217 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.