Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live Backplane
  • Controls Load Voltages from 0V to 6V
  • Fast Response Limits Peak Fault Current
  • Adjustable Analog Current Limit
  • Adjustable Soft-Start with Inrush Current Limiting
  • Adjustable Response Time for Overcurrent Protection
  • Low Circuit Breaker Trip Threshold: 25mV
  • No External Gate Capacitor Required
  • Internal Charge Pump for N-Channel MOSFET
  • Adjustable Output Power-Up Rate
  • RESET and FAULT Output
  • 10-Lead MSOP and 12-Lead (4mm × 3mm) DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC4216 is a positive low voltage Hot Swap controller that allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane. It controls load voltages ranging from 0V to 6V and isolates a severe fault with instantaneous analog current limiting.

An internal high side switch driver controls the gate of an external N-channel MOSFET. An adjustable soft-start limits the rate of change of the inrush current at start-up for a large load capacitor. Together with an analog current limit amplifier, an electronic circuit breaker with adjustable response time provides dual level overcurrent protection. No external gate capacitor is required for the analog current limit loop compensation.

The FB pin monitors the output supply voltage and signals the RESET output pin. An ON pin provides on/off control and a FAULT pin indicates the fault status. The LTC4216 is available in the 10-lead MSOP and 12-lead (4mm × 3mm) DFN packages.

Applications

  • Electronic Circuit Breaker
  • Live Board Insertion and Removal
  • Industrial High Side Switch/Circuit Breaker
  • Optical Networking

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4216

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь