Обзор
Особенности и преимущества
- Allows Safe Insertion into Live Backplane
- 8-Bit ADC Monitors Current and Voltage
- I2C/SMBus Interface
- Wide Operating Voltage Range: 2.9V to 15V
- 20μs (LTC4215) or 420μs (LTC4215-2) Circuit Breaker Timeout
- dI/dt Controlled Soft-Start
- High Side Drive for External N-Channel MOSFET
- No External Gate Capacitor Required
- Input Overvoltage/Undervoltage Protection
- Optional Latch-off or Auto-Retry After Faults
- Alerts Host After Faults
- Inrush Current Limit with Foldback
- Available in 24-Pin (4mm × 5mm) QFN Package
- LTC4215 also available in 16-Lead Narrow SSOP Package
Подробнее о продукте
The LTC4215/LTC4215-2 Hot Swap™ controllers allow a board to be safely inserted and removed from a live backplane. Using an external N-channel pass transistor, board supply voltage and inrush current are ramped up at an adjustable rate. An I2C interface and onboard ADC allow for monitoring of load current, voltage and fault status.
The device features adjustable foldback current limit and a soft-start pin that sets the dI/dt of the inrush current. An I2C interface may configure the part to latch-off or automatically restart after the LTC4215 detects a current limit fault.
The controller has additional features to interrupt the host when a fault has occurred, notify when output power is good, detect insertion of a load card, and power-up either automatically upon insertion or wait for an I2C command to turn on.
The LTC4215 has a 20μs circuit breaker filter for applications that require a fast fault response time and it defaults to latch-off after an overcurrent fault. The LTC4215-2 has an extended 420μs circuit breaker filter for applications where supply transients may exceed 20μs and it defaults to restart automatically after an overcurrent fault.
Circuit Breaker Timeout | General Purpose Outputs | |
LTC4215 | 20μs | 1 |
LTC4215-1 | 20μs | 3 |
LTC4215-2 | 420μs | 1 |
LTC4215-3 |
420μs | 3 |
Applications
- Live Board Insertion
- Electronic Circuit Breakers
- Computers, Servers
- Platform Management
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.