Обзор
Особенности и преимущества
- Allows Safe Insertion into Live Backplane
- 8-Bit ADC Monitors Current and Voltage
- I2C/SMBus Interface
- Wide Operating Voltage Range: 2.9V to 15V
- dI/dt Controlled Soft-Start
- Circuit Breaker Timeout: 20μs (LTC4215-1) or 420μs (LTC4215-3)
- Three General Purpose Outputs
- High Side Drive for External N-channel MOSFET
- No External Gate Capacitor Required
- Input Overvoltage/Undervoltage Protection
- Optional Latch-off or Auto-Retry After Faults
- Alerts Host After Faults
- Inrush Current Limit with Foldback
- Available in 24-Pin (4mm × 5mm) QFN
Подробнее о продукте
The LTC4215-1/LTC4215-3 Hot Swap™ controllers allow a board to be safely inserted and removed from a live backplane. Using an external N-channel pass transistor, board supply
voltage and inrush current are ramped up at an adjustable rate. An I2C interface and on-board ADC allow for monitoring of load current, voltage and fault status.
The device features adjustable foldback current limit and a soft-start pin that sets the dI/dt of the inrush current. An I2C interface may configure the part to latch-off or automatically restart after the LTC4215-1/LTC4215-3 detect a current limit fault.
The controller has additional features to interrupt the host when a fault has occurred, provide three general purpose outputs, notify when output power is good, detect insertion of a load card, and power-up either automatically upon insertion or wait for an I2C command to turn on.
The LTC4215-1 has a 20μs circuit breaker filter for applications that require a fast fault response time. The LTC4215-3 has an extended 420μs circuit breaker filter for applications where supply transients may exceed 20μs.
Circuit Breaker Timeout | General Purpose Outputs | |
LTC4215 | 20μs | 1 |
LTC4215-1 | 20μs | 3 |
LTC4215-2 | 420μs | 1 |
LTC4215-3 | 420μs | 3 |
Applications
- Live Board Insertion
- Electronic Circuit Breakers
- Computers, Servers
- Platform Management
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC4215-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.