Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live Backplane
  • Controls Supplies from 0V to –16V
  • Adjustable Analog Current Limit With Circuit Breaker Timer
  • Fast Response Time Limits Peak Fault Current
  • Adjustable Soft-Start Current Limit
  • Adjustable Timer with Drain Voltage Accelerated Response
  • Adjustable Undervoltage/Overvoltage Protection
  • LTC4214-1: Latch Off After Fault
  • LTC4214-2: Automatic Retry After Fault
  • Available in the 10-Pin MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC4214 negative voltage Hot Swap controller allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane. Output current is controlled by three stages of current limiting: a timed circuit breaker, active current limiting and a fast feedforward path that limits peak current under worst-case catastrophic fault conditions.

Adjustable undervoltage and overvoltage detectors disconnect the load whenever the input supply exceeds the desired operating range. The LTC4214 controls negative supplies ranging from near zero to –16V. A multifunction timer delays initial start-up and controls the circuit breaker’s response time. This response time is accelerated by sensing excessive MOSFET drain voltage, keeping the MOSFET within its safe operating area (SOA). An adjustable soft-start circuit controls MOSFET inrush current at start-up. A power good status output can enable a power module at start-up or disable it if the circuit breaker trips.

The LTC4214-1 latches off after a circuit breaker fault times out. The LTC4214-2 provides automatic retry after a fault. The LTC4214 is available in the 10-pin MSOP package.

Applications

  • Hot Board Insertion
  • Electronic Circuit Breaker
  • Negative Power Supply Control
  • Central Office Switching
  • High Availability Servers
  • Disk Arrays
  • Optical Networking/Switching
  • ECL

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4214-1
LTC4214-2

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь