Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Fast 1µs Response Circuit Breaker
  • 3 Selectable Circuit Breaker Thresholds
  • No Sense Resistor Required
  • Dual Level Overcurrent Fault Protection
  • Controls Load Voltages from 0V to 6V
  • High Side Drive for External N-Channel FET
  • Undervoltage Lockout
  • READY Pin Signals When Circuit Breaker Armed
  • Small Plastic (3mm × 2mm) DFN and TSOT-23 (ThinSOT) Packages

Подробнее о продукте

The LTC4213 is an Electronic Circuit Breaker. An overcurrent circuit breaker senses the voltage across the drain and source terminals of an external N-channel MOSFET with no need for a sense resistor. The advantages are a lower cost and reduced voltage and power loss in the switch path. An internal high-side driver controls the external MOSFET gate.

Two integrated comparators provide dual level overcurrent protection over the bias supply to ground common mode range. The slow comparator has 16µs response while the fast comparator trips in 1µs. The circuit breaker has three selectable trip thresholds: 25mV, 50mV and 100mV. An ON pin controls the ON/OFF and resets circuit breaker faults. READY signals the MOSFET is conducting and the circuit breaker is armed. The LTC4213 operates from VCC = 2.3V to 6V.

APPLICATIONS

  • Electronic Circuit Breaker
  • High-Side Switch
  • Hot Board Insertion

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.