Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live Backplane
  • Controls Supply Voltages from 2.5V to 16.5V
  • Adjustable Soft-Start with Inrush Current Limiting
  • Fast Turn-Off Time
  • No External Gate Capacitor is Required
  • Power Good Input with Adjustable Timer and Glitch Filter
  • Power-Up Timeout Circuit Interfaces with External Supply Monitors
  • Dual Level Overcurrent Fault Protection
  • Automatic Retry or Latched Mode Operation
  • High Side Drive for an External N-Channel FET
  • MS10 Package

Подробнее о продукте

The LTC4212 is a Hot Swap controller that allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane. An internal high side switch driver controls the gate of an external N-channel MOSFET for supply voltages ranging from 2.5V to 16.5V. The LTC4212 provides soft-start and inrush current limiting during the start-up period. It features a power-up timeout circuit that disconnects the system supply when the onboard supplies do not enter into regulation within an adjustable timeout period. The controller interfaces with external supply monitor ICs or directly with the PGOOD pin of a DC/DC converter. After normal power-up, a programmable power good glitch filter can be enabled to filter out short term dips in the supplies.

Two current limit comparators provide dual level overcurrent circuit breaker protection. The slow comparator trips at VCC – 50mV and activates in 18µs. The fast comparator trips at VCC – 150mV and typically responds in 500ns.

The LTC4212 can be configured for both latchoff and autoretry applications and is available in a 10-pin MSOP package.

Applications

  • Electronic Circuit Breaker
  • Hot Board Insertion and Removal
  • Self-Isolating Hot Swap Boards

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь