Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live Backplane
  • Controls Supply Voltages from 2.5V to 16.5V
  • Programmable Soft-Start with Inrush Current Limiting, No External Gate Capacitor Required
  • Faster Turn-Off Time Because No External Gate Capacitor is Required
  • Dual Level Overcurrent Fault Protection
  • Programmable Response Time for Overcurrent Protection (MS)
  • Programmable Overvoltage Protection (MS)
  • Automatic Retry or Latched Mode Operation (MS)
  • High Side Drive for an External N-Channel FET
  • User-Programmable Supply Voltage Power-Up Rate
  • FB Pin Monitors VOUT and Signals RESET
  • Glitch Filter Protects Against Spurious RESET Signal

Подробнее о продукте

The LTC4211 is a Hot Swap controller that allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane. An internal highside switch driver controls the gate of an external N-channel MOSFET for supply voltages ranging from 2.5V to 16.5V. The LTC4211 provides soft-start and in rush current limiting during the start-up period which has a programmable duration.

Two on-chip current limit comparators provide dual level overcurrent circuit breaker protection. The slow comparator trips at VCC – 50mV and activates in 20µs (or programmed by an external filter capacitor, MS only). The fast comparator trips at VCC – 150mV and typically responds in 300ns.

The FB pin monitors the output supply voltage and signals the RESET output pin. The ON pin signal turns the chip on and off and can also be used for the reset function. The MS package has FAULT and FILTER pins to provide additional functions like fault indication, autoretry or latch-off modes, programmable current limit response time and programmable overvoltage protection using an external Zener diode clamp.

Applications

  • Electronic Circuit Breaker
  • Hot Board Insertion and Removal (Either On Backplane or On Removable Card)
  • Industrial High Side Switch/Circuit Breaker

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4211

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.