Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion and Removal from a Live Backplane
  • Adjustable Analog Current Limit with Circuit Breaker
  • Fast Response Limits Peak Fault Current
  • Automatic Retry or Latch Off On Current Fault
  • Adjustable Supply Voltage Power-Up Rate
  • High Side Drive for External MOSFET Switch
  • Controls Supply Voltages from 2.7V to 7V
  • Undervoltage Lockout
  • Adjustable Overvoltage Protection
  • Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT) Package

Подробнее о продукте

The LTC4210-3/LTC4210-4 is a 6-pin SOT-23 Hot Swap controller that allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane. An internal high side switch driver controls the GATE of an external N-channel MOSFET for a supply voltage ranging from 2.7V to 7V. The LTC4210 provides the initial timing cycle and allows the GATE to be ramped up at an adjustable rate.

 The LTC4210 features a fast current limit loop providing active current limiting together with a circuit breaker timer. The signal at the ON pin turns the part on and off and is also used for the reset function.

The LTC4210-3 retries on overcurrent fault and the LTC4210-4 latches off on an overcurrent fault.


Vin Range Retry / Latchoff
LTC4210-1 2.7V to 16.5V Retry After Fault
LTC4210-2 2.7V to 16.5V Latch Off After Fault
LTC4210-3 2.7V to 7V Retry After Fault
LTC4210-4 2.7V to 7V Latch Off After Fault

Applications

  • Hot Board Insertion
  • Electronic Circuit Breaker
  • Industrial High Side Switch/Circuit Breaker

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4210-1
LTC4210-2

Сопутствующие компоненты

LTC4210-3 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC4210-3 Обсуждения

RE: isopower ADUM521x soft start
1 день (дней) назад в категории Interface and Isolation
RE: Can the LT6010 Shutdown pin be left open?
1 день (дней) назад в категории Operational Amplifiers
RE: JESD204b Bring up
2 день (дней) назад в категории Design Support ADRV9026

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь