Обзор
Особенности и преимущества
- Li-Ion/Polymer Battery Charger with Termination
- Wide Charging Input Voltage Range: 4.5V to 35V
- High Efficiency Synchronous Operation
- 16-Bit Digital Telemetry System Monitors VBAT, IBAT, RBAT, TBAT, TDIE, VIN, IIN, VOUT
- Charges 1-8 Lithium-Ion/Polymer Cells
- Input Undervoltage Charge Current Limit Loop
- Input MPPT for Solar Panel Inputs
- Input Current Limit Prioritizes System Load Output
- Low Loss PowerPath™
- Instant-On Operation with Discharged or Missing Battery
- JEITA Temperature Controlled Charging
- Pin Compatible with LiFePO4 and SLA Versions
Подробнее о продукте
The LTC4162-L is an advanced monolithic synchronous step-down switching battery charger and PowerPath™ manager that seamlessly manages power distribution between input sources such as wall adapters, backplanes, solar panels, etc., and a rechargeable Lithium-Ion/Polymer battery.
A high resolution measurement system provides extensive telemetry information for circuit voltages, currents, battery resistance and temperature which can all be read back over the I2C port. The I2C port can also be used to configure many charging parameters including charging voltages and currents, termination algorithms and numerous system status alerts.
The LTC4162-L can charge Lithium-Ion cell stacks from 1 cell to 8 cells with as much as 3.2A of charge current.
The power path topology decouples the output voltage from the battery allowing a portable product to start up instantly under very low battery voltage conditions.
The LTC4162-L is available in a thermally enhanced 28-pin 4mm × 5mm × 0.75mm QFN surface mount package.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Набор для разработки ПО
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC4162-L Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.