Обзор
Особенности и преимущества
- Bidirectional Switching Regulator Makes Optimal Use of Limited Power Available from USB Port and also Provides a 5V Output for USB On-The-Go
- Overvoltage Protection Guards Against Damage
- 180mΩ Internal Ideal Diode Plus Optional External Ideal Diode Controller Seamlessly Provides Low Loss PowerPath When Input Power is Limited or Unavailable
- Instant-On Operation with Discharged Battery
- Full Featured Li-Ion/Polymer Battery Charger
- Bat-Track™ Adaptive Output Control For Efficient Charging
- 1.2A Max Input Current Limit
- 1.2A Max Charge Current with Thermal Limiting
- Battery Float Voltage: 4.2V (LTC4160), 4.1V (LTC4160-1)
- Low Battery Powered Quiescent Current (8μA)
- 20-pin 3mm × 4mm × 0.75mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC4160/LTC4160-1 are high efficiency power management and Li-Ion/Polymer battery charger ICs. They each include a bidirectional switching PowerPath™ controller with automatic load prioritization, a battery charger, and an ideal diode.
The LTC4160/LTC4160-1’s bidirectional switching regulator transfers nearly all of the power available from the USB port to the load with minimal loss and heat which eases thermal constraints in small spaces. These devices feature a precision input current limit for USB compatibility and Bat-Track output control for efficient charging. In addition, the ICs can also generate 5V at 500mA for USB On-The-Go applications.
An overvoltage circuit protects the LTC4160/LTC4160-1 from high voltage damage on the USB/wall adapter inputs with an external N-channel MOSFET and a resistor.
The LTC4160/LTC4160-1 are available in a 3mm × 4mm × 0.75mm QFN surface mount package.
Applications
- Media Players and Personal Navigation Devices
- Digital Cameras, PDAs, Smart Phones
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Сопутствующие компоненты
LTC4160 Сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.