Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency Charger Capable of 3.5A Charge Current
  • Charge Control Algorithm Specifically Designed for LiFePO4 Batteries (Lithium Iron Phosphate)
  • Monolithic Switching Regulator Makes Optimal Use of Limited Power and Thermal Budget
  • Dual Input Overvoltage Protection Controller
  • Priority Multiplexing for Multiple Inputs
  • I2C/SMBus Control and Status Feedback
  • NTC Thermistor ADC for Temperature Dependent Charge Algorithms (JEITA)
  • Instant-On Operation with Low Battery
  • Battery Ideal Diode Controller for Power Management
  • USB On-The-Go Power Delivery to the USB Port
  • Four Float Voltage Settings (3.45V, 3.55V, 3.6V, 3.8V)
  • 28-Lead 4mm × 5mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4156 is a 15 watt I2C controlled power manager with PowerPath instant-on operation, high efficiency switching battery charging and USB compatibility. The LTC4156 seamlessly manages power distribution from two 5V sources, such as a USB port and a wall adapter, to a single-cell rechargeable lithium iron phosphate battery and a system load.

The LTC4156’s switching battery charger automatically limits its input current for USB compatibility, or may draw up to 3A from a high power wall adapter. The high efficiency step-down switching charger is designed to provide maximum power to the application and reduced heat in high power density applications.

I2C adjustability of input current, charge current, battery float voltage, charge termination, and many other parameters allows maximum flexibility. I2C status reporting of key system and charge parameters facilitates intelligent control decisions. USB On-The-Go support provides 5V power back to the USB port without any additional components. A dual-input, priority multiplexing, overvoltage protection circuit guards the LTC4156 from high voltage damage on the VBUS pin.

The LTC4156 is available in the low profile (0.75mm) 28-lead 4mm × 5mm QFN surface mount package.

Applications

  • Portable Medical Devices
  • Portable Industrial Devices
  • Backup Devices

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC4156 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.