Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency Charger Capable of 3.5A Charge Current
- Monolithic Switching Regulator Makes Optimal Use of Limited Power and Thermal Budget
- Dual Input Overvoltage Protection Controller
- Priority Multiplexing for Multiple Inputs
- I2C/SMBus Control and Status Feedback
- NTC Thermistor ADC for Temperature Dependent Charge Algorithms (JEITA)
- Instant-On Operation with Low Battery
- Battery Ideal Diode Controller for Power Management
- USB On-The-Go Power Delivery to the USB Port
- Full Featured Li-Ion/Polymer Battery Charger with Four Float Voltage Settings
- 28-Lead 4mm × 5mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC4155 is a 15 watt I2C controlled power manager with PowerPath™ instant-on operation, high efficiency switching battery charging and USB compatibility. The LTC4155 seamlessly manages power distribution from two 5V sources, such as a USB port and a wall adapter, to a single-cell rechargeable Lithium-Ion/Polymer battery and a system load.
The LTC4155’s switching battery charger automatically limits its input current for USB compatibility, or may draw up to 3A from a high power wall adapter. The high efficiency step-down switching charger is designed to provide maximum power to the application and reduced heat in high power density applications.
I2C adjustability of input current, charge current, battery float voltage, charge termination, and many other parameters allows maximum flexibility. I2C status reporting of key system and charge parameters facilitates intelligent control decisions. USB On-The-Go support provides 5V power back to the USB port without any additional components. A dual-input, priority multiplexing, overvoltage protection circuit guards the LTC4155 from high voltage damage on the VBUS pin.
The LTC4155 is available in the low profile 28-lead 4mm × 5mm × 0.75mm QFN surface mount package.
Applications
- Tablet PCs
- Ultra Mobile PCs
- Video Media Players
- Digital Cameras, GPS, PDAs
- Smart Phones
- Portable Medical Devices
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Сопутствующие компоненты
LTC4155 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые µModule Isolator
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC4155 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.