Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Operating Voltage Range: 7V to 80V
- 12-Bit Resolution for Both Current and Voltages
- I2C Interface
- Additional ADC Input Monitors an External Voltage
- Continuous Scan and Snapshot Modes
- Shutdown Mode (LTC4151) Reduces Quiescent Current to 120μA
- Split SDA for Opto-Isolation (LTC4151-1/LTC4151-2)
- Available in 10-Lead MSOP, 10-Lead 3mm × 3mm DFN and 16-Lead SO Packages
Подробнее о продукте
The LTC4151 is a high side power monitor that operates over a wide voltage range of 7V to 80V. In default operation mode, the on-board 12-bit ADC continuously measures high side current, input voltage and an external voltage. Data is reported through the I2C interface when polled by a host. The LTC4151 can also perform on-demand measurement in a snapshot mode. The LTC4151 features a dedicated shutdown pin to reduce power consumption. The LTC4151‑1/LTC4151-2 feature split I2C data pins to drive opto-isolators. The data out on the LTC4151-1 is inverted while that on the LTC4151-2 is not.
Applications
- –48V Telecom Infrastructure
- Automotive
- Industrial
- Consumer
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Типовые проекты (4)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.