Обзор

Особенности и преимущества

  • Indicates Charge Quantity and Polarity
  • ±50mV Sense Voltage Range
  • Precision Timer Capacitor or Crystal Not Required
  • 2.7V to 8.5V Operation
  • High Side Sense
  • 32.55Hz/V Charge Count Frequency
  • 1.5μA Shutdown Current
  • 10-Pin MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC4150 measures battery depletion and charging in handheld PC and portable product applications. The device monitors current through an external sense resistor between the battery’s positive terminal and the battery’s load or charger. A voltage-to-frequency converter transforms the current sense voltage into a series of output pulses at the interrupt pin. These pulses correspond to a fixed quantity of charge flowing into or out of the battery. The part also indicates charge polarity as the battery is depleted or charged.

The LTC4150 is intended for 1-cell or 2-cell Li-Ion and 3-cell to 6-cell NiCd or NiMH applications.

Applications

  • Battery Chargers
  • Palmtop Computers and PDAs
  • Cellular Telephones and Wireless Modems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4150

Сопутствующие компоненты

LTC4150 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.